UK-SI BU - Клемма для предохранителя
3118096

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20 / 5 x 25, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 1 мм2, cечение:  0,2 мм2- 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия