UK 6-FSI/C-LED60 - Клемма для предохранителя
3001939

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Плоский, тип предохранителей: C, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 30 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность шунтирования с помощью жестких перемычек FBI...
Для использования плоских автомобильных предохранителей типоразмеров FSI/C