cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 В | 16 A | 26 - 10 |
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 6,3 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный
Указание по маркировке | Для маркировки клемм используйте маркировочный материал с делением 8,2 мм. |
Указание по маркировке | Для маркировки рычагов используйте маркировочный материал с делением 6,2 мм. |
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип предохранителя | Стекло / керамика / ... |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Предохранитель | G / 5 x 20 |
Диапазон напряжений, индикатор | 12 В AC/DC ... 30 В AC/DC |
Диапазон токов, индикатор | 0,7 мА ... 1,95 мА |
Рассеиваемая мощность, макс. | макс. 1,6 Вт (при отдельном расположении клеммного блока предохранителя в случае перегрузки) |
макс. 1,6 Вт (совместноe расположениe с несколькими клеммными блоками предохранителя при перегрузки ) | |
макс. 4 Вт (oтдельное расположение клеммного блока предохранителя при коротком замыкании) | |
макс. 2,5 Вт (cовместное расположение с несколькими клеммными блоками предохранителя при коротком замыкании) |
Диапазон напряжений, индикатор | 12 В AC/DC ... 30 В AC/DC |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 4 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 6,3 A |
Максимальный ток нагрузки | 6,3 A (Ток определяется установленным предохранителем.) |
Номинальное напряжение | 24 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 58 мм |
Глубина на NS 32 | 55 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 50 мм |
Глубина на NS 35/15 | 57,6 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-3 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3000540 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,35 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,35 g |
Номер таможенного тарифа | 85369095 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |