UK 5-HESI (5X20) - Клемма для предохранителя
3004472

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия