UK 10,3-HESILED N 690
-
Клемма для предохранителя
3048399
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: 10,3 x 38 мм, номинальное напряжение: 690 В AC, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 1 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип предохранителя | Стекло / керамика / ... |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
Предохранитель | 10,3 x 38 мм |
Диапазон напряжений, индикатор | 110 В AC ... 690 В AC (Уровень напряжения определяется предохранителем или выбранным световым индикатором) |
Диапазон напряжений, индикатор | 110 В AC ... 690 В AC (Уровень напряжения определяется предохранителем или выбранным световым индикатором) |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2 Нм |
Длина снятия изоляции | 15 мм |
Калиберная пробка | B6 |
A7 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-1 / -3 |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 18 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 1 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 18 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1 мм² ... 6 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 1 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 1,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 32 A (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Номинальное напряжение | 690 В AC (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Ширина | 18 мм |
Высота | 86,7 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 65,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 73 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | IIIb |
Изоляционный материал | PA |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-1 / -3 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3048399 |
Упаковочная единица | 12 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 12 Количество |
Ключ изделия | BE1234 |
GTIN | 4017918976309 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 52,12 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 52 g |
Номер таможенного тарифа | 85369095 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 2-18 - Гребенчатая перемычка 3009300
-
EB 3-18 - Гребенчатая перемычка 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
EMLP (13X9)R - Этикетка 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Этикетки в листах DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Соединительный штырь 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809997
-
ZBF10 CUS - Плоские планки Zack 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810025
-
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824662
-
UCT-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829679
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Отвертка 1212587
Преимущества для вас
Быстрая идентификация неисправных предохранителей независимо от направления тока благодаря светодиодной индикации состояния
Для вставок предохранителей 10 x 38, по МЭК 60269-2
Держатели предохранителей для защиты номиналом до 690 В AC
Простое шунтирование
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А