UK 10,3-HESI A 1500V - Клемма для предохранителя
1069842

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: gG / gPV / 10,3 x 85, номинальное напряжение: 1500 В DC, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение:  2,5 мм2- 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для вставок предохранителей 10 x 85 gPV по МЭК 60269-6
Держатели предохранителей фотогальванических цепей 1500 В DC