UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Держатель предохранителя
3048632

Держатель предохранителя, тип предохранителя: Керамика, тип предохранителей: Класс CC, номинальное напряжение: 600 В, номинальный ток: 30 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение:  1 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Держатели предохранителей для защиты до 600 В
Для вставок предохранителей 10 x 38 CC, по UL 4248-4
3-полюсное блокированное исполнение
Быстрая идентификация неисправных предохранителей независимо от направления тока благодаря светодиодной индикации состояния
Простое шунтирование