CSA
ID допуска: 274201Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 30 A | 18 - 4 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 18 - 6 |
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: Класс CC, номинальное напряжение: 600 В, номинальный ток: 30 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 1 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип предохранителя | Стекло / керамика / ... |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4 Вт |
Предохранитель | Класс CC |
Диапазон напряжений, индикатор | 220 В AC/DC ... 700 В AC/DC |
Диапазон напряжений, индикатор | 220 В AC/DC ... 700 В AC/DC |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2 Нм |
Длина снятия изоляции | 15 мм |
Калиберная пробка | B6 |
A7 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-1 / -3 |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 18 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 1 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 18 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1 мм² ... 6 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 1 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 1,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 30 A (Уровень напряжения определяется предохранителем или выбранным световым индикатором) |
Максимальный ток нагрузки | 30 A (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Номинальное напряжение | 600 В (Уровень напряжения определяется предохранителем или выбранным световым индикатором) |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 79,3 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 64 мм |
Глубина на NS 35/15 | 71,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | III |
Изоляционный материал | PA |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 85 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-1 / -3 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3048616 |
Упаковочная единица | 12 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 12 Количество |
Ключ изделия | BE1234 |
GTIN | 4046356115988 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 46,625 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 51,39 g |
Номер таможенного тарифа | 85369095 |
Страна происхождения | FR |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |