CSA
ID допуска: 274201Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 30 A | 18 - 4 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 18 - 6 |
Держатель предохранителя, тип предохранителя: Керамика, тип предохранителей: Класс CC, номинальное напряжение: 600 В, номинальный ток: 30 A, полюсов: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 1 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 30 A | 18 - 4 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 18 - 6 |