Схема IECEE CB
ID допуска: NL-56826/A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 0,5 - 16 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119846Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
10 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
500 В | 20 A | 24 - 6 |