UK 10-DREHSI (5X20) - Клемма для предохранителя
3005109

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение:  0,5 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность шунтирования с помощью жестких перемычек FBI...