cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 6,3 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 6,3 A | 20 - 10 |
Предохранительная клемма, с индикатором для 30-60 В AC/DC, тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая
Общая информация | |
Указание | Уровень тока определяется используемым предохранителем, уровень напряжения - предохранителем или выбранным световым индикатором. |
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Предохранитель | G / 5 x 20 |
Диапазон напряжений, индикатор | 30 В AC/DC ... 60 В AC/DC |
Диапазон токов, индикатор | 1 мА ... 2,5 мА |
Диапазон напряжений, индикатор | 30 В AC/DC ... 60 В AC/DC |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Номинальное сечение AWG | 10 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-3 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 6,3 A |
Максимальный ток нагрузки | 6,3 A (Ток определяется установленным предохранителем.) |
Номинальное напряжение | 60 В (Напряжение определяется типов светового индикатора.) |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Высота | 58 мм |
Глубина на NS 32 | 53 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 48 мм |
Глубина на NS 35/15 | 55,5 мм |
Цвет | серый B (RAL 7043) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
Ускорение | 0,8г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-3 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3246447 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BEK234 |
GTIN | 4046356608633 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13,874 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,74 g |
Номер таможенного тарифа | 85369095 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |