CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 10 A | 28 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-23162_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 10 A |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 28 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | 28 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-104946Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 10 A |