ST 4-HESI (5X20) GY/GY - Клемма для предохранителя
3039890

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 1 мм2, cечение:  0,08 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия