Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ST 4-FSI/C-LED 12 - Клемма для предохранителя
3036495

Клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором, для монтажа на NS 35, для защитных автоматов, ширина клеммы: 8,2 мм, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В предохранительные клеммы ST 4-FSI/C можно установить плоские предохранители (по ISO/DIS 8820/DIN 72581-3) или, по выбору, тепловые автоматические выключатели TCP .../DC32V с тепловым расцепителем
Модели со световым индикатором, который загорается при перегорании предохранителя