QTC 2,5 HESILED 60 (5X20) - Клемма для предохранителя
3050390

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Быстрое подключение, 1. ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение:  0,5 мм2- 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Исключительно компактная конструкция
Двусторонний контрольный отвод в рычаге предохранителя
Опробовано для железнодорожного транспорта