CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-65057Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-113330Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |