CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 25 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 В | 25 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Плоский, тип предохранителей: Тип C / макс. 2,2 Вт, номинальное напряжение: 12 В, номинальный ток: 25 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2- 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Общая информация | Уровень тока определяется используемым предохранителем, уровень напряжения – выбранным светодиодным индикатором. Длительная нагрузка согласно ISO 8820-2:2015 (E) макс. 70 % номинального тока предохранителя. Применение только для защиты от короткого замыкания. |
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип предохранителя | Плоский |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Предохранитель | Тип C / макс. 2,2 Вт |
Диапазон напряжений, индикатор | 6 В DC ... 12 В DC (СИД красный) |
Диапазон токов, индикатор | 0,31 мА ... 0,95 мА |
Диапазон напряжений, индикатор | 6 В DC ... 12 В DC (СИД красный) |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Номинальное сечение AWG | 10 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-3 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² При использовании кабельных наконечников TWIN мы рекомендуем минимальную длину кабельного наконечника 13 мм. |
Номинальный ток | 25 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Максимальный ток нагрузки | 30 A (размещение поодиночке с сечением проводника 4 мм²) |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Высота | 74,1 мм |
Глубина | 44 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 45,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 53 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-3 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3212169 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2236 |
GTIN | 4055626394329 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 19,368 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 19,368 g |
Номер таможенного тарифа | 85369095 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 25 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 В | 25 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |