cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 10 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 В | 10 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 В | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
24 В | 10 A | 20 - 8 |