PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) - Клемма для предохранителя
3002603

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 6 мм2, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение:  0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему контрольному отводу
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Быстрая идентификация неисправных предохранителей благодаря статусному светодиодному индикатору
Вставки предохранителей расположены в легкодоступном месте и удобны в обслуживании
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы