DNV
ID допуска: TAE000010TCSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 6,3 A | 24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-61565EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 6,3 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
400 В | 6,3 A | 24 - 10 |