CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
70 В | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
70 В | 15 A | 24 - 10 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
70 В | 7,5 A | |||
При применении к отдельному случаю | 70 В | 15 A | ||
C | ||||
70 В | 7,5 A | |||
При применении к отдельному случаю | 70 В | 15 A |