cULus Listed
ID допуска: E353282Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 32 A | 14 - 6 |
Держатель предохранителя, тип предохранителей: gPV 10,3 x 38 мм согласно 60269-6, номинальное напряжение: 1000 В DC, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 1,5 мм2- 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4 Вт |
Предохранитель | gPV 10,3 x 38 мм согласно 60269-6 |
Рассеиваемая мощность, макс. | 3 Вт (Блок предохранителей) |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 10 мм² |
Номинальное сечение AWG | 6 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60269-1 / -2 |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 14 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 20 A (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Номинальное напряжение | 1000 В DC (Ток и напряжение определяются типом используемого предохранителя) |
Номинальное сечение | 10 мм² |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 16 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 4 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 2,5 мм² ... 10 мм² |
Ширина | 17,6 мм |
Высота | 87 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 63 мм |
Глубина на NS 35/15 | 70,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60269-1 / -2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3062142 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE2234 |
GTIN | 4046356724746 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 53,61 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 53,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85369095 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |