CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 6 |
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 6,3 x 32, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм2- 16 мм2, цвет: cерый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 6 |