UTN 2,5 - Клеммный модуль с разъединением нейтрали
3245011

Клеммный модуль с разъединением нейтрали, Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.com/products, для разъединения нейтрального проводника, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Форма аналогична форме стандартных клемм UT