CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62830EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40040774Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 В | 21 A | |||
верхний ярус | 400 В | 16 A |