UIKN 35 BU
-
Клеммный модуль с разъединением нейтрали
3034015
Клеммный модуль с разъединением нейтрали, Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 110 A, Специальное и комбинированное подключение, 1. ярус, подключение справа, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Общая информация | Указания по монтажу: Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки. |
Тип изделия | Установочная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Нагрузочная способность шины нейтрали | 140 A |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Момент затяжки замыкателя | M5 2,5 ... 3 Нм |
1. ярус, подключение справа | |
Тип подключения | Специальное и комбинированное подключение |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 3,2 ... 3,7 Нм |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 18 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 18 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,75 мм² ... 35 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,75 мм² ... 10 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,75 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,75 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,75 мм² ... 6 мм² |
Номинальный ток | 110 A |
Максимальный ток нагрузки | 110 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Ширина | 15 мм |
Высота | 55 мм |
Глубина на NS 32 | 56 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 51 мм |
Глубина на NS 35/15 | 58,5 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 10 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,75 мм² / 0,4 кг |
35 мм²/6,8 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Резьба винтов | M5 |
Номер артикула | 3034015 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1252 |
GTIN | 4017918092290 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 49,026 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 49,026 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250111 |
ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
EK 135 - Клеммный модуль питания 0401023
-
EK 116 - Клеммный модуль питания 0401010
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Шина нейтрали 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Шина нейтрали 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Шина нейтрали 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Шина нейтрали 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Шина нейтрали 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Шина нейтрали 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Шина нейтрали 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Шина нейтрали 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Шина нейтрали 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Шина нейтрали 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Шина нейтрали 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Шина нейтрали 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Шина нейтрали 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Шина нейтрали 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Шина нейтрали 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Шина нейтрали 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Шина нейтрали 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Шина нейтрали 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Шина нейтрали 0402006
-
AKG 16 BU - Соединительная клемма 0423014
-
AKG 35 BU - Соединительная клемма 0424013
-
IAK 16 - Ответвительная клемма 2715982
-
AB/NS - Oпорная стойка 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Отвертка 1205079
-
AP-NLS N - Защитный профиль 1013634
Преимущества для вас
С винтовым размыкателем
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А