UIK 16 SLS
-
Установочная клемма
1093660
Установочная клемма, с винтом SIX-LOBE, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 76 A, Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Установочная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,43 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,4 ... 1,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 11 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение проводника AWG | 12 ... 4 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 4 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 12 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 16 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 16 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 6 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 1,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,75 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 76 A |
Максимальный ток нагрузки | 101 A (для кабеля сечением 25 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Ширина | 12,2 мм |
Ширина крышки | 1,8 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 16 мм² | 1,92 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 5 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 2,5 мм²/0,7 кг |
16 мм²/2,9 кг | |
25 мм²/4,5 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 1093660 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Ключ изделия | BE1251 |
GTIN | 4055626913094 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,69 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 20,919 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBI 10-12 - Винтовая перемычка 0203454
-
EB 10-12 - Гребенчатая перемычка 3006137
-
SB 2- 8/13 - Коммутационная перемычка 0202235
-
D-UK 4/10 - Концевая крышка 3003020
-
TS-K - Разделительная пластина 1302215
-
ATP-UK - Разделительная пластина 3003224
-
WS 4-12 - Предупредительная табличка 0805328
-
WS 5-12 - Предупредительная табличка 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
PS-MT - Контрольный штекер 0311647
-
PS-IH WH - Изоляционная втулка 0311566
-
PS-IH RD - Изоляционная втулка 0311579
-
PS-IH BU - Изоляционная втулка 0311582
-
PS-IH YE - Изоляционная втулка 0311595
-
PS-IH GN - Изоляционная втулка 0311605
-
PS-IH GY - Изоляционная втулка 0311621
-
PS-IH BK - Изоляционная втулка 0311634
-
PS-IH VT - Изоляционная втулка 0311618
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Hаборная тестовая вилка 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Hаборная тестовая вилка 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Hаборная тестовая вилка 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Hаборная тестовая вилка 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Hаборная тестовая вилка 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Hаборная тестовая вилка 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Hаборная тестовая вилка 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Hаборная тестовая вилка 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Hаборная тестовая вилка 0303406
-
PSB 4/7/6 - Hаборная тестовая вилка 0303299
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А