UIK 16 BU - Установочная клемма
3006205

Установочная клемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 76 A, Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Клеммы для распределительных сетей зданий особо низкой конструкции для применения в плоских распределительных устройствах
Ассиметричное расположение клемм на несущей рейке позволяет проводить нейтральную магистральную шину в обход них