PTI 16/S BU - Установочная клемма
3214023

Установочная клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 76 A, Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Совместимость со всеми клеммами для распределительных сетей зданий Phoenix Contact
Помимо контрольных гнезд в функциональном ряду шунтирования каждый клеммный контакт оснащен контрольным контактом
Возможность четкой маркировки каждого контакта для идентификации в любом монтажном положении клеммы
Компактная конструкция, соответствующая требованиям распределительного шкафа
Новая технология подключения Push-in прекрасно подходит для простого, прямого подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,34 мм²