CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 70 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 В | 70 A | 20 - 4 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62997Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 70 A | 0,5 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40050357Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 70 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 70 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 В | 70 A | 20 - 4 | ||
F | ||||
1000 В | 70 A | 20 - 4 |