UTTB 4 WH - Двухъярусные клеммы
1237651

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: белый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое выполнение всех задач в области распределения потенциалов с помощью двух функциональных каналов на каждом ярусе
Возможность нанесения крупных маркировочных надписей на каждый контакт для улучшения обзора
Вертикальная перемычка FBS‑PV UT используется для соединения ярусов в случае необходимости
К примеру, путем шунтирования несмежных клемм две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу
Опробовано для железнодорожного транспорта