UTTB 2,5 BK - Двухъярусные клеммы
3044637

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое выполнение всех задач в области распределения потенциалов с помощью двух функциональных каналов на каждом ярусе
Вертикальная перемычка FBS‑PV UT используется для соединения ярусов в случае необходимости
Возможность нанесения крупных маркировочных надписей на каждый контакт для улучшения обзора
К примеру, путем шунтирования несмежных клемм две отдельные цепи могут быть проведены параллельно друг другу