UT 6-3L - Многоярусный клеммный модуль
3046703

Многоярусный клеммный модуль, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 36 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Большой корпус позволяет подключать жесткие и гибкие провода без кабельных наконечников, в том числе те, поперечное сечение которых превышает номинальное
Возможность нанесения крупных маркировочных надписей на каждый контакт для улучшения обзора
Компактные трехъярусные клеммы обеспечивают наивысшую плотность монтажа проводников
Оптимальный ввод отвертки через закрытые винтовые основания
Отверстие воронкообразной формы для ввода кабеля обеспечивает возможность подключения проводов номинального поперечного сечения с кабельными наконечниками и пластиковыми фланцами