CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
верхний ярус | 300 В | 20 A | 28 - 12 | |
нижний ярус | 300 В | 65 A | 24 - 6 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
верхний ярус | 300 В | 65 A | 24 - 6 | |
нижний ярус | 300 В | 65 A | 24 - 6 | |
C | ||||
верхний ярус | 300 В | 65 A | 24 - 6 | |
нижний ярус | 300 В | 65 A | 24 - 6 | |
D | ||||
верхний ярус | 600 В | 5 A | 24 - 6 | |
нижний ярус | 600 В | 5 A | 24 - 6 |