UKK 5 OG - Проходные клеммы
3007314

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия