CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: NL-65063Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A | - 2,5 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 20 A | 28 - 16 | |
C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 20 A | 28 - 16 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 5 A | 28 - 16 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-113433Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | - 2,5 |