TB 4-2L I - Многоярусный клеммный модуль
3246544

Многоярусный клеммный модуль, шунтируемые верхний и нижний ярусы, номинальное напряжение: 500 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 29 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия