TB 2,5-2L I BU - Многоярусный клеммный модуль
3000954

Многоярусный клеммный модуль, шунтируемые верхний и нижний ярусы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 21 A, Длительный ток термической стойкости Ith: 21 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия