CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63028_M1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID допуска: LR21234196TANK
ID допуска: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40009034Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 32 A | 0,2 - 4 |
ABS
ID допуска: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 10 |