CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 |
LR
ID допуска: LR21234196TANK
ID допуска: 06ME279ABS
ID допуска: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 12 |