STTB 2,5-R1K/O-U
-
Двухъярусная пружинная клемма
1032740
Двухъярусная пружинная клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Многоярусный клеммный модуль |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Обрабатывающая промышленность | |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1. и 2-ий ярус | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 22 A |
Максимальный ток нагрузки | 26 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 67,5 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 55 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,08 мм² / 0,1 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
Ускорение | 0,8г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 1032740 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2173 |
GTIN | 4055626537610 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,91 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 9,849 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 20-5 - Перемычка 3030226
-
FBS 50-5 - Перемычка 3038930
-
FBSR 2-5 - Перемычка 3033702
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
-
FBSR 10-5 - Перемычка 3033710
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
D-STTB 2,5 - Концевая крышка 3030459
-
ATP-STTB 4 - Разделительная пластина 3030747
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
WST 2,5 - Крышка с предупредительным значком 3030941
-
CEC 2,5 - Заглушка 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Штекер для установки электронных компонентов 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Изоляционная втулка 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Изоляционная втулка 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Изоляционная втулка 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-5 - Контрольный штекер 3030983
-
DP PS-5 - Разделительная пластина 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038723
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
ST-BW - Pабочий инструмент 1207608
Преимущества для вас
Компактная конструкция для максимальной экономии монтажного пространства
Опробовано для железнодорожного транспорта
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А