STTB 2,5-PV - Двухъярусные клеммы
3031539

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция для максимальной экономии монтажного пространства
Опробовано для железнодорожного транспорта
Соединение ярусов с помощью перемычек FBS ...-PV