CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-66179Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 22 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40009033Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 22 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 12 |
ATEX
ID допуска: KEMA00ATEX2052UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 440 В | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 440 В | 23,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0051UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 440 В | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 440 В | 23,5 A | 0,08 - 4 |