CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63027_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
NK
ID допуска: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40009031Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
DNV
ID допуска: TAE00001CSATEX
ID допуска: KEMA01ATEX2129UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат утверждения типового образца | 440 В | 15 A | 0,08 - 1,5 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0043UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 15 A | 0,08 - 1,5 |