QTTCB 1,5 RD - Двухъярусные клеммы
3205118

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Быстрое подключение, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В ассортименте заземляющие клеммы аналогичной формы