DNV
ID допуска: TAE000014HNK
ID допуска: 09 ME 139ABS
ID допуска: 22-2196825-PDAcULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 16 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECExKIWA19.0011UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 15 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
ID допуска: KIWA19ATEX0019UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат утверждения типового образца | 440 В | 15 A | 0,25 - 1,5 |