PTTBV 4 BU - Двухъярусные клеммы
1088738

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 28 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Наглядная разводка благодаря боковому вводу проводов
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Смещение ярусов двухъярусных клемм обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню и их кнопкам управления даже при полном заполнении монтажного пространства.
Опробовано для железнодорожного транспорта