PTTBS 2,5 BU/U-OG/O-GN - Двухъярусные клеммы
3209612

Двухъярусная клемма, с толкателем, снизу оранжевая и сверху зеленая, сечение:  0,14 мм2 - 4 мм2, AWG: 26 - 12, вид зажима: Push-in, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, вид монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы