CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65853Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 28 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 28 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40036696Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 28 A | 0,2 - 4 |
PRS
ID допуска: TE/2107/880590/21ABS
ID допуска: 21-2192245-PDADNV
ID допуска: TAE000010TIECEx
ID допуска: IECExPTB10.0046UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 440 В | 23 A | 0,2 - 4 | |
Только жесткие провода | 440 В | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
ID допуска: PTB09ATEX1112UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 440 В | 23 A | 0,2 - 4 | |
Только жесткие провода | 440 В | 27 A | 0,2 - 6 |